Bienvenue dans l’univers des actionneurs performants !
Notre vérin électromécanique EMC-HP (High Power) est la solution idéale pour les sociétés qui ont besoin d’actionneurs puissants et flexibles. Conçu pour les applications exigeantes, le modèle EMC-HP offre robustesse, précision et adaptabilité. Avec son design compact et son étanchéité parfaite (IP54), il garantit une longue durée de vie et des performances élevées constantes, même dans les conditions les plus difficiles. Le refroidissement par eau en option et la lubrification nécessitant peu de maintenance assurent un fonctionnement fiable à des forces élevées.
La vis à rouleaux satellites de haute précision permet le positionnement exact de charges pesant des tonnes, tandis que la flexibilité du modèle EMC-HP vous permet de modifier librement les paramètres et de réaliser des profilés de déplacement complexes. Avec les nouvelles dimensions 190 et 220, vous pouvez mettre en œuvre des applications avec des forces allant jusqu’à 250 kN dans les espaces les plus restreints. Le pack de capteurs intégré fournit des informations importantes afin d’augmenter la productivité et la longévité.
Chez Bosch Rexroth, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin de la part d’un seul et même fournisseur : composants mécaniques, servocommande, systèmes de commande et service mondial. Le modèle EMC-HP est l’actionneur robuste idéal pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de performance et de flexibilité. Contactez-nous pour en savoir plus sur nos solutions !